Abstandshalter / KSF-BE / Edelstahl / chromatiert / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSF-315BE
KSF-320BE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)

0.70 €

50 19 Arbeitstage 1015

0.90 €

0.32 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert [B] Schlüsselfläche(mm) 6
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Automatenstahl (SUM) Details der Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support