Abstandshalter / ASU-H / Sechskant / zweiseitiges Innengewinde / Edelstahl

Abstandshalter / ASU-H / Sechskant / zweiseitiges Innengewinde / Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Nominal Thread Diameter (M)] 2 / 2.6 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
[Materials] Stainless steel (SUS 303/304/316)
[Treatment] Degreased
*Stainless steel 304 spacers use high-grade stainless steel.
An H symbol is imprinted on the spacer body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASU-2003.5
ASU-2005
ASU-2505
ASU-2518.5
ASU-307
ASU-310
ASU-310-5
ASU-310-6
ASU-312
ASU-312-5
ASU-314
ASU-315
ASU-317
ASU-318-6
ASU-320
ASU-320-5
ASU-320-6
ASU-324H
ASU-328-5
ASU-332
ASU-380H
ASU-410
ASU-415
ASU-416
ASU-425
ASU-431-6
ASU-432
ASU-450
ASU-480-6
ASU-495
ASU-5100
ASU-512
ASU-5125
ASU-525
ASU-535
ASU-540
ASU-575
ASU-585
ASU-610
ASU-620
ASU-630
ASU-635
ASU-640
ASU-645
ASU-665
ASU-680
ASU-850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
Schrauben-Ø Einzelheiten Werkstoff

1.09 €

50 19 Arbeitstage 1043.5M2Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.09 €

50 19 Arbeitstage 1045M2Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

0.87 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 1055M2.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.37 €

50 19 Arbeitstage 10518.5M2.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

0.90 €

50 19 Arbeitstage 105.57M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.510M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.00 €

50 19 Arbeitstage 10510M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

0.96 €

50 19 Arbeitstage 10610M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

0.98 €

50 19 Arbeitstage 105.512M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.02 €

50 19 Arbeitstage 10512M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.14 €

50 19 Arbeitstage 105.514M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.14 €

50 5 Arbeitstage 105.515M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.24 €

50 19 Arbeitstage 105.517M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.26 €

50 19 Arbeitstage 10618M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.28 €

50 5 Arbeitstage 105.520M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.29 €

50 19 Arbeitstage 10520M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.29 €

50 19 Arbeitstage 10620M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.24 €

10 19 Arbeitstage 105.524-Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

1.48 €

50 19 Arbeitstage 10528M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.68 €

50 19 Arbeitstage 105.532M3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

3.19 €

10 19 Arbeitstage 105.580-Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

1.09 €

50 5 Arbeitstage 10710M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.28 €

50 19 Arbeitstage 10715M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.46 €

50 19 Arbeitstage 10716M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.74 €

50 19 Arbeitstage 10725M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.90 €

50 19 Arbeitstage 10631M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.02 €

50 19 Arbeitstage 10732M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.56 €

50 19 Arbeitstage 10750M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

3.73 €

50 19 Arbeitstage 10680M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

4.19 €

50 19 Arbeitstage 10795M4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

6.64 €

10 19 Arbeitstage 108100M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

1.93 €

10 19 Arbeitstage 10812M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

8.53 €

10 19 Arbeitstage 108125M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.49 €

10 19 Arbeitstage 10825M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.68 €

50 19 Arbeitstage 10835M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.91 €

10 19 Arbeitstage 10840M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

4.58 €

10 19 Arbeitstage 10875M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

4.95 €

10 19 Arbeitstage 10885M5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.12 €

10 19 Arbeitstage 101010M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

2.42 €

10 19 Arbeitstage 101020M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

3.02 €

50 19 Arbeitstage 101030M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

3.44 €

10 19 Arbeitstage 101035M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

3.73 €

10 19 Arbeitstage 101040M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

4.19 €

50 19 Arbeitstage 101045M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

6.08 €

10 19 Arbeitstage 101065M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

6.83 €

10 19 Arbeitstage 101080M6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

12.36 €

10 19 Arbeitstage 101350M8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Reinigungsmethode Entfettung

Technischer Support