Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [B] Schlüsselfläche (mm) | [L] Länge (mm) | Schrauben-Ø | Einzelheiten Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | M2 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.26 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | M2 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.26 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | M2 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.32 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | M2 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.35 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | M2 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.49 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | M2 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.20 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | M2.5 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.20 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.5 | M2.5 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.20 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | M2.5 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.21 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | M2.5 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.29 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | M2.5 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.40 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | M2.5 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.09 € | 50 | 22 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 4 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.56 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
2.51 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.09 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 6 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.10 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.09 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 7 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.00 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 8 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.00 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 10 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
1.03 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.13 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 10 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
3.42 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
1.59 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 11 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
1.87 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 14 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
2.59 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 15 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.28 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.29 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 15.5 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.40 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 17.5 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.42 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.50 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 20 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
1.38 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 21 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.38 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 22 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.43 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 25 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
3.07 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 30 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
1.71 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.81 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 32 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.61 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 35 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
1.95 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.75 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 40 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
2.10 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.05 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 41 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.99 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 45 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.32 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 53 | M3 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.99 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 60 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
1.29 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 6 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
1.21 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
4.08 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 6 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
1.02 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
4.08 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 8 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
1.40 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 10 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
1.29 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
4.08 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
1.40 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | ||
3.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 15 | M4 | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | |
3.00 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 15 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Loading...
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Reinigungsmethode | Entfettung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[B] Schlüsselfläche(mm)
[L] Länge(mm)
Schrauben-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften