Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARU-2003 |
ARU-2020 |
ARU-2030 |
ARU-2615S |
ARU-309 |
ARU-310 |
ARU-310S |
ARU-313 |
ARU-314 |
ARU-315 |
ARU-320 |
ARU-322 |
ARU-330 |
ARU-340 |
ARU-345 |
ARU-350 |
ARU-411 |
ARU-415S |
ARU-450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € 0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 3 | |
1.60 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | ||
2.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | ||
1.57 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | ||
1.00 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | ||
1.03 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | ||
1.32 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | ||
1.26 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 13 | ||
1.26 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | ||
1.04 € 0.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 15 | |
1.42 € | 50 | 34 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | ||
1.17 € 0.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 22 | |
1.63 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | ||
1.81 € | 50 | 21 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | ||
1.85 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | ||
1.62 € 0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 50 | |
1.14 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | ||
1.46 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | ||
2.35 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 |
Loading...
Form | Kreisförmig | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Reinigungsmethode | Entfettung | Einzelheiten Werkstoff | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften