Abstandshalter / BSU / Sechskant / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSU-2605
BSU-307-5
BSU-308.5
BSU-311
BSU-312
BSU-315-5
BSU-317
BSU-318
BSU-350
BSU-355
BSU-360
BSU-4100
BSU-411
BSU-413
BSU-450-6
BSU-460-6
BSU-465
BSU-508
BSU-550
BSU-590
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
Schrauben-Ø

1.15 €

50 5 Arbeitstage 1055M2.6

1.10 €

50 5 Arbeitstage 1057M3

0.75 €

50 13 Arbeitstage 105.58.5M3

1.20 €

50 5 Arbeitstage 105.511M3

1.20 €

50 5 Arbeitstage 105.512M3

1.31 €

50 5 Arbeitstage 10515M3

1.40 €

50 5 Arbeitstage 105.517M3

0.98 €

50 13 Arbeitstage 105.518M3

2.09 €

50 5 Arbeitstage 105.550M3

1.62 €

50 13 Arbeitstage 105.555M3

1.84 €

50 13 Arbeitstage 105.560M3

3.45 €

50 13 Arbeitstage 107100M4

1.40 €

50 5 Arbeitstage 10711M4

1.29 €

50 13 Arbeitstage 10713M4

1.90 €

50 13 Arbeitstage 10650M4

2.10 €

50 13 Arbeitstage 10660M4

2.54 €

50 13 Arbeitstage 10765M4

1.32 €

50 13 Arbeitstage 1088M5

3.59 €

50 5 Arbeitstage 10850M5

4.32 €

10 13 Arbeitstage 10890M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Reinigungsmethode Entfettung Einzelheiten Werkstoff Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

Technischer Support