Abstandshalter / ASTI / Sechskant / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSU-3215
BSU-5415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)

1.15 €

50 19 Arbeitstage 105.5

2.26 €

50 19 Arbeitstage 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA [L] Länge(mm) 15
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Reinigungsmethode Entfettung Einzelheiten Werkstoff Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

Technischer Support