Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSU-2005-03 |
MSU-2006-04 |
MSU-2007-03 |
MSU-2008-04 |
MSU-2009-03 |
MSU-2010-04 |
MSU-308-03 |
MSU-308-04 |
MSU-310-03 |
MSU-318-04 |
MSU-417-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [B] Schlüsselfläche (mm) | [L] Länge (mm) | Schraubenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 3 | ||
1.20 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 4 | ||
1.21 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 3 | ||
1.08 € 0.56 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 4 | ||
1.32 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | 3 | ||
1.16 € 0.58 € | 50 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | 4 | |
1.20 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 8 | 3 | ||
1.20 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 8 | 4 | ||
1.20 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 10 | 3 | ||
1.53 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 18 | 4 | ||
1.57 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 17 | 4 |
Loading...
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Reinigungsmethode | Entfettung | Einzelheiten Werkstoff | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[B] Schlüsselfläche(mm)
[L] Länge(mm)
Schraubenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften