Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [B] Schlüsselfläche (mm) | [L] Länge (mm) | Schrauben-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | M1.7 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | M2 | ||
0.46 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | M2 | ||
0.66 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | M2 | ||
0.42 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | M2.5 | ||
0.37 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 5 | M2.6 | ||
0.37 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | M2.6 | ||
0.70 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | M2.6 | ||
0.40 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 5 | M3 | ||
0.40 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | M3 | ||
0.39 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | M3 | ||
0.48 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | M3 | ||
0.48 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | M3 | ||
0.58 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | M3 | ||
0.64 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | M3 | ||
0.72 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 28 | M3 | ||
0.72 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 32 | M3 | ||
0.76 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 36 | M3 | ||
0.92 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | M3 | ||
0.87 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 50 | M3 | ||
1.10 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 61 | M3 | ||
0.50 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | M4 | ||
0.50 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | M4 | ||
0.80 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 13 | M4 | ||
1.71 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 80 | M4 | ||
1.57 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | M6 |
Loading...
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Einzelheiten Werkstoff | Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) | Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Schlüsselfläche(mm)
[L] Länge(mm)
Schrauben-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften