Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASB-4-064E
Form | Sechskantige | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | [B] Schlüsselfläche(mm) | 4.75 |
[L] Länge(mm) | 6.35 | Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher |
Führung | NA | Gasentlüftung | NA | Einzelheiten Werkstoff | Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) |
Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshaltter / Sechskant / zweiseitiges Innengewinde / Messing / vernickelt / ASB-4-E/ASB-6-E / HIROSUGI-KEIKI, die Teilenummer ist ASB-4-064E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASB-4-064E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften