Abstandshalter / BDB-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Abstandshalter / BDB-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt
[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Mounting Section
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BDB-306E

Teilenummer
BDB-306E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.58 €

50 19 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5.5
[L] Länge(mm) 6 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung Verfügbar Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.)
Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / BDB-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt, die Teilenummer ist BDB-306E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BDB-306E.

Technischer Support