Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BDB-315RE
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | [B] Schlüsselfläche(mm) | 5.5 |
[L] Länge(mm) | 15 | Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher |
Führung | Verfügbar | Gasentlüftung | NA | Einzelheiten Werkstoff | Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) |
Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / BDB-RE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt, die Teilenummer ist BDB-315RE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BDB-315RE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften