Abstandshalter / MSB-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB-2008-04E
MSB-2604-04E
MSB-305-03E
MSB-305-04E
MSB-310-03E
MSB-310-04E
MSB-311-04E
MSB-320-04E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
Schraubenlänge
(mm)

0.42 €

50 19 Arbeitstage 10484

0.33 €

50 5 Arbeitstage 10544

0.39 €

50 19 Arbeitstage 105.553

0.39 €

50 5 Arbeitstage 105.554

2.29 €

20 5 Arbeitstage 105.5103

0.46 €

50 5 Arbeitstage 105.5104

0.48 €

50 5 Arbeitstage 105.5114

0.65 €

50 5 Arbeitstage 105.5204

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support