Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VAB-266E |
VAB-306E |
VAB-308E |
VAB-310E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [B] Schlüsselfläche (mm) | [L] Länge (mm) | Schrauben-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | M2.6 | ||
1.26 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | M3 | ||
1.15 € 0.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | M3 | |
2.58 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | M3 |
Loading...
Form | Quadratisch | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Einzelheiten Werkstoff | Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) | Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[B] Schlüsselfläche(mm)
[L] Länge(mm)
Schrauben-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften