Konfigurierbar in [Länge] 4 - 15 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
2.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
2.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
2.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
2.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
2.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
2.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
2.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
2.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
2.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | 0.45 | ||
2.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften