Linsenkopfschraube / mit Scheibe, Nylon / Kreuzschlitz / Messing / vernickelt / B

Linsenkopfschraube / mit Scheibe, Nylon / Kreuzschlitz / Messing / vernickelt / B

Konfigurierbar in / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschraube von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Vernickelt. Die Linsenkopfschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,5, 2,6, 3, 4, 5 / Halbrundschraube / [Material] Messing / [Verarbeitung] Vernickelung (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0204-N
B-0205-N
B-0206-N
B-0208-N
B-0210-N
B-0212-N
B-0304-N
B-0305-N
B-0306-N
B-0306-T
B-0308-N
B-0308-T
B-0310-N
B-0310-T
B-0312-N
B-0312-T
B-0315-N
B-0315-T
B-0318-N
B-0318-T
B-0320-N
B-0325-N
B-0330-N
B-0406-N
B-0408-N
B-0410-N
B-0412-N
B-0415-N
B-0508-N
B-0510-N
B-0512-N
B-0515-N
B-2504-N
B-2505-N
B-2506-N
B-2508-N
B-2510-N
B-2512-N
B-2604-N
B-2605-N
B-2606-N
B-2608-N
B-2610-N
B-2612-N
B-2615-N
B-2618-N
B-2620-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10240.4

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10250.4

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10260.4

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10280.4

0.20 €

50 12 Arbeitstage 102100.4

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102120.4

0.22 €

50 12 Arbeitstage 10340.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 10350.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103180.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103180.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103200.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103250.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103300.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 10460.7

0.26 €

50 12 Arbeitstage 10480.7

0.26 €

50 12 Arbeitstage 104100.7

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104120.7

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104150.7

0.33 €

50 12 Arbeitstage 10580.8

0.33 €

50 12 Arbeitstage 105100.8

0.34 €

50 12 Arbeitstage 105120.8

0.34 €

50 12 Arbeitstage 105150.8

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.540.45

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.550.45

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.560.45

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.580.45

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.5100.45

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.5120.45

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.640.45

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.650.45

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.660.45

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.680.45

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.6100.45

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.6120.45

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.6150.45

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.6180.45

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support