Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2.5, 2.6, 3, 4, 5 / Flachkopfschraube / [Werkstoff] Messing / [Verarbeitung] Vernickelung (Ni) / Federscheibe (SW) / [Werkstoff] Phosphorbronze / [Verarbeitung] Vernickelung (Ni)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.8 | ||
0.33 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.34 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.34 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.36 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | 0.45 | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | 0.45 | |
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 15 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 18 | 0.45 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 20 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften