Linsenkopfschraube / Federscheibe / Kreuzschlitz

Linsenkopfschraube / Federscheibe / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 15 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt (schwarz) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschraube von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 4 - 15 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Vernickelt (schwarz). Die Linsenkopfschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0304-SB
B-0305-SB
B-0306-SB
B-0308-SB
B-0310-SB
B-0312-SB
B-0315-SB
B-0406-SB
B-0408-SB
B-0410-SB
B-0412-SB
B-0415-SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.22 €

50 12 Arbeitstage 10340.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 10350.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.30 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.33 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.33 €

50 12 Arbeitstage 10460.7

0.39 €

50 12 Arbeitstage 10480.7

0.40 €

50 12 Arbeitstage 104100.7

0.40 €

50 12 Arbeitstage 104120.7

0.45 €

50 12 Arbeitstage 104150.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Schwarz vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support