Linsenkopfschraube / mit Scheibe, Nylon / Kreuzschlitz / Aluminium / A

Linsenkopfschraube / mit Scheibe, Nylon / Kreuzschlitz / Aluminium / A

Konfigurierbar in [Material] Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschraube von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Aluminium. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2,6, 3, 4, 5 / Halbrundschraube / [Material] Aluminium / [Verarbeitung] Blank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-0306-N
A-0306-T
A-0308-N
A-0308-T
A-0310-N
A-0310-T
A-0312-N
A-0312-T
A-0315-N
A-0315-T
A-0316-N
A-0316-T
A-0320-N
A-0320-T
A-0325-N
A-0325-T
A-0330-N
A-0330-T
A-0406-N
A-0406-T
A-0408-N
A-0408-T
A-0410-N
A-0410-T
A-0412-N
A-0412-T
A-0415-N
A-0415-T
A-0416-N
A-0416-T
A-0420-N
A-0420-T
A-0425-N
A-0425-T
A-0430-N
A-0430-T
A-0506-N
A-0506-T
A-0508-N
A-0508-T
A-0510-N
A-0510-T
A-0512-N
A-0512-T
A-0515-N
A-0515-T
A-0516-N
A-0516-T
A-0520-N
A-0520-T
A-0525-N
A-0525-T
A-0530-N
A-0530-T
A-2604-N
A-2604-T
A-2605-N
A-2605-T
A-2606-N
A-2606-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.45 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.47 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.45 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.47 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.45 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.48 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.48 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.53 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.53 €

50 12 Arbeitstage 103160.5

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103160.5

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103200.5

0.58 €

50 12 Arbeitstage 103200.5

0.59 €

50 12 Arbeitstage 103250.5

0.61 €

50 12 Arbeitstage 103250.5

0.67 €

50 12 Arbeitstage 103300.5

0.70 €

50 12 Arbeitstage 103300.5

0.51 €

50 12 Arbeitstage 10460.7

0.54 €

50 12 Arbeitstage 10460.7

0.53 €

50 12 Arbeitstage 10480.7

0.58 €

50 12 Arbeitstage 10480.7

0.53 €

50 12 Arbeitstage 104100.7

0.59 €

50 12 Arbeitstage 104100.7

0.54 €

50 12 Arbeitstage 104120.7

0.61 €

50 12 Arbeitstage 104120.7

0.59 €

50 12 Arbeitstage 104150.7

0.64 €

50 12 Arbeitstage 104150.7

0.61 €

50 12 Arbeitstage 104160.7

0.65 €

50 12 Arbeitstage 104160.7

0.65 €

50 12 Arbeitstage 104200.7

0.70 €

50 12 Arbeitstage 104200.7

0.72 €

50 12 Arbeitstage 104250.7

0.76 €

50 12 Arbeitstage 104250.7

0.78 €

50 12 Arbeitstage 104300.7

0.82 €

50 12 Arbeitstage 104300.7

0.67 €

50 12 Arbeitstage 10560.8

0.73 €

50 12 Arbeitstage 10560.8

0.67 €

50 12 Arbeitstage 10580.8

0.73 €

50 12 Arbeitstage 10580.8

0.70 €

50 12 Arbeitstage 105100.8

0.76 €

50 12 Arbeitstage 105100.8

0.70 €

50 12 Arbeitstage 105120.8

0.78 €

50 12 Arbeitstage 105120.8

0.73 €

50 12 Arbeitstage 105150.8

0.82 €

50 12 Arbeitstage 105150.8

0.84 €

50 12 Arbeitstage 105160.8

0.92 €

50 12 Arbeitstage 105160.8

0.92 €

50 12 Arbeitstage 105200.8

0.98 €

50 12 Arbeitstage 105200.8

1.03 €

50 12 Arbeitstage 105250.8

1.09 €

50 12 Arbeitstage 105250.8

1.14 €

50 12 Arbeitstage 105300.8

1.20 €

50 12 Arbeitstage 105300.8

0.51 €

50 12 Arbeitstage 102.640.45

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102.640.45

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102.650.45

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102.650.45

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102.660.45

0.54 €

50 12 Arbeitstage 102.660.45

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support