Linsenkopfschraube / mit Scheibe, PTFE / Kreuzschlitz / Keramik / RA (Teilenummern)

Linsenkopfschraube / mit Scheibe, PTFE / Kreuzschlitz / Keramik / RA

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 15 (mm) / [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie eine hochwertige Linsenkopfschraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Keramik. Sie ist verfügbar in den Größen 6 - 15 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5 / Halbrundschraube / [Material] Aluminiumoxid 96 / [Farbe] Weiß / [Hitzebeständige Temperatur] 1.300°C / PTFE-Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA-0406-T
RA-0408-T
RA-0410-T
RA-0412-T
RA-0508-T
RA-0510-T
RA-0512-T
RA-0515-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

28.10 €

2 12 Arbeitstage 10460.7

28.52 €

2 12 Arbeitstage 10480.7

28.93 €

2 12 Arbeitstage 104100.7

29.35 €

2 12 Arbeitstage 104120.7

29.15 €

2 12 Arbeitstage 10580.8

29.55 €

2 12 Arbeitstage 105100.8

29.97 €

2 12 Arbeitstage 105120.8

30.39 €

2 12 Arbeitstage 105150.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Keramik Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe / Mit Durchführungsloch
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Hitzebeständigkeit Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support