Konfigurierbar in [Länge] 3 - 12 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BF-0203 |
BF-0204 |
BF-0205 |
BF-0206 |
BF-0208 |
BF-0210 |
BF-0212 |
BF-0304 |
BF-0305 |
BF-0306 |
BF-0308 |
BF-0310 |
BF-0312 |
BF-0406 |
BF-0408 |
BF-0410 |
BF-0412 |
BF-2604 |
BF-2605 |
BF-2606 |
BF-2608 |
BF-2610 |
BF-2612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.4 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
5.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | |
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften