Konfigurierbar in [Länge] 3 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FF-0203E |
FF-0204E |
FF-0205E |
FF-0206E |
FF-0208E |
FF-0210E |
FF-0212E |
FF-0304E |
FF-0305E |
FF-0306E |
FF-0308E |
FF-0310E |
FF-0312E |
FF-0406E |
FF-0408E |
FF-0410E |
FF-0412E |
FF-2604E |
FF-2605E |
FF-2606E |
FF-2608E |
FF-2610E |
FF-2612E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.4 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.60 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften