Konfigurierbar in [Länge] 1.4 - 3 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U-1414-01 |
U-1415-01 |
U-1416-01 |
U-1420-01 |
U-1425-01 |
U-1430-01 |
U-1720-01 |
U-1725-01 |
U-1730-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | ||
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | ||
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 3 | 0.3 | |
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 2 | 0.35 | ||
0.17 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 2.5 | 0.35 | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 3 | 0.35 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften