Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PCR-0305 |
PCR-0306 |
PCR-0308 |
PCR-0310 |
PCR-0312 |
PCR-0315 |
PCR-0320 |
PCR-0410 |
PCR-0412 |
PCR-0415 |
PCR-0420 |
PCR-0425 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.42 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 |
Loading...
Genaue Form | Runder Senkkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PC | Farbe | Transparenz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften