Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PEEK / PEF

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PEEK / PEF

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Senkkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 4 - 30 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-O (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEF-0204
PEF-0205
PEF-0206
PEF-0208
PEF-0210
PEF-0305
PEF-0306
PEF-0308
PEF-0310
PEF-0312
PEF-0315
PEF-0316
PEF-0320
PEF-0325
PEF-0406
PEF-0408
PEF-0410
PEF-0412
PEF-0415
PEF-0416
PEF-0420
PEF-0425
PEF-0430
PEF-0508
PEF-0510
PEF-0515
PEF-0520
PEF-0525
PEF-0530
PEF-0610
PEF-0612
PEF-0615
PEF-0620
PEF-0625
PEF-0630
PEF-0815
PEF-0820
PEF-0825
PEF-0830
PEF-2604
PEF-2606
PEF-2608
PEF-2610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.64 €

50 12 Arbeitstage 10240.4

0.64 €

50 13 Arbeitstage 10250.4

0.64 €

50 13 Arbeitstage 10260.4

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10280.4

0.79 €

50 13 Arbeitstage 102100.4

0.70 €

50 12 Arbeitstage 10350.5

0.70 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.70 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.70 €

50 13 Arbeitstage 103100.5

0.79 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

1.26 €

50 13 Arbeitstage 103150.5

1.35 €

50 13 Arbeitstage 103160.5

1.60 €

50 13 Arbeitstage 103200.5

1.84 €

50 13 Arbeitstage 103250.5

0.92 €

50 13 Arbeitstage 10460.7

0.92 €

50 13 Arbeitstage 10480.7

0.92 €

50 13 Arbeitstage 104100.7

1.09 €

50 13 Arbeitstage 104120.7

1.26 €

50 13 Arbeitstage 104150.7

1.26 €

50 13 Arbeitstage 104160.7

1.35 €

50 13 Arbeitstage 104200.7

1.48 €

50 13 Arbeitstage 104250.7

4.92 €

50 13 Arbeitstage 104300.7

1.84 €

50 13 Arbeitstage 10580.8

1.84 €

50 13 Arbeitstage 105100.8

2.10 €

50 13 Arbeitstage 105150.8

2.10 €

50 13 Arbeitstage 105200.8

2.97 €

50 13 Arbeitstage 105250.8

6.33 €

50 13 Arbeitstage 105300.8

2.75 €

50 13 Arbeitstage 106101

2.97 €

50 13 Arbeitstage 106121

3.77 €

50 13 Arbeitstage 106151

3.77 €

50 13 Arbeitstage 106201

5.51 €

50 13 Arbeitstage 106251

5.51 €

50 13 Arbeitstage 106301

9.49 €

50 13 Arbeitstage 108151.25

9.49 €

50 13 Arbeitstage 108201.25

10.18 €

50 13 Arbeitstage 108251.25

10.27 €

50 13 Arbeitstage 108301.25

0.67 €

50 13 Arbeitstage 102.640.45

0.73 €

50 13 Arbeitstage 102.660.45

0.73 €

50 13 Arbeitstage 102.680.45

0.73 €

50 13 Arbeitstage 102.6100.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support