Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PPS / PSF

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PPS / PSF
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 30 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2/3, 4, 5, 6 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) 40% Glasfasergefüllt / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSF-0208
PSF-0306
PSF-0308
PSF-0310
PSF-0312
PSF-0315
PSF-0316
PSF-0320
PSF-0325
PSF-0408
PSF-0410
PSF-0412
PSF-0414
PSF-0415
PSF-0416
PSF-0418
PSF-0420
PSF-0425
PSF-0510
PSF-0512
PSF-0515
PSF-0520
PSF-0525
PSF-0610
PSF-0612
PSF-0615
PSF-0620
PSF-0625
PSF-0630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.53 €

50 13 Arbeitstage 10280.4

0.45 €

50 13 Arbeitstage 10360.5

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10380.5

0.53 €

50 13 Arbeitstage 103100.5

0.70 €

50 13 Arbeitstage 103120.5

0.48 €

0.23 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

103150.5

0.78 €

50 13 Arbeitstage 103160.5

0.78 €

50 13 Arbeitstage 103200.5

0.86 €

50 13 Arbeitstage 103250.5

0.58 €

50 14 Arbeitstage 10480.7

0.61 €

50 14 Arbeitstage 104100.7

0.78 €

50 13 Arbeitstage 104120.7

0.78 €

50 13 Arbeitstage 104140.7

0.78 €

50 13 Arbeitstage 104150.7

0.86 €

50 13 Arbeitstage 104160.7

0.86 €

50 13 Arbeitstage 104180.7

0.86 €

50 13 Arbeitstage 104200.7

0.95 €

50 13 Arbeitstage 104250.7

0.86 €

50 13 Arbeitstage 105100.8

1.15 €

50 13 Arbeitstage 105120.8

1.15 €

50 14 Arbeitstage 105150.8

1.35 €

50 13 Arbeitstage 105200.8

1.77 €

50 13 Arbeitstage 105250.8

1.35 €

50 13 Arbeitstage 106101

1.77 €

50 14 Arbeitstage 106121

1.77 €

50 14 Arbeitstage 106151

2.19 €

50 13 Arbeitstage 106201

2.60 €

50 13 Arbeitstage 106251

3.73 €

50 13 Arbeitstage 106301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PPS Farbe Hellbraun

Technischer Support