Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5 / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PV-0306 |
PV-0308 |
PV-0310 |
PV-0312 |
PV-0315 |
PV-0316 |
PV-0320 |
PV-0325 |
PV-0405 |
PV-0406 |
PV-0408 |
PV-0410 |
PV-0412 |
PV-0415 |
PV-0416 |
PV-0420 |
PV-0425 |
PV-0510 |
PV-0512 |
PV-0515 |
PV-0516 |
PV-0520 |
PV-0525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
1.28 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
1.28 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
1.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
1.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
1.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
1.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
1.41 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
1.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
1.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
1.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
1.41 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
1.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
1.53 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
1.53 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
1.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
1.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.87 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.87 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
1.98 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
1.98 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
2.12 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PVDF | Farbe | Lichtundurchlässiges Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften