Konfigurierbar in [Länge] 3 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2.6, 3, 4, 5, 6 / Halbrundschraube / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Farbe] Gelbgrün / [Hitzebeständigkeitstemperatur] 1.82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Werkstoffe) / PTFE-Scheibe (KW) / [Werkstoff] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständigkeitstemperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.4 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.34 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.36 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.39 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.45 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.51 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.61 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.76 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
0.40 € | 50 | 44 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.42 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.45 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.48 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.54 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.54 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.73 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.84 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.53 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.72 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.90 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
1.65 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
0.89 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
0.92 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
0.98 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
1.04 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
1.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
1.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
2.04 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
2.79 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.36 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.36 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | RENY | Farbe | Gelbgrün |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften