Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2.6, 3, 4, 5, 6 / Halbrundkopfschraube / [Material] PPS (Polyphenylensulfin) 40% glasfasergefüllt / [Farbe] Hellbraun / [Wärmestandfestigkeit] 1.82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe) / PTFE-Scheibe (KW) / [Werkstoff] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] Dauerhaft 240°C Unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.61 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.61 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.65 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.73 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.82 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.86 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.89 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
1.04 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.72 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.76 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.84 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.92 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
1.01 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
1.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
1.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.92 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
1.04 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
1.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
1.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
1.65 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
1.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
2.07 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
2.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
2.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
2.89 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
3.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
0.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.72 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PPS | Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften