Sechskantschrauben / PFA / FABT

Sechskantschrauben / PFA / FABT

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 30 (mm) erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8 / [Material] PFA / (Tetrafluorethylen/Perfluoralkylvinylether-Copolymer) / [Farbe] Transluzentes Milchweiß / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 260°C Unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FABT-0410
FABT-0412
FABT-0415
FABT-0420
FABT-0425
FABT-0430
FABT-0510
FABT-0512
FABT-0515
FABT-0520
FABT-0525
FABT-0530
FABT-0610
FABT-0612
FABT-0615
FABT-0620
FABT-0625
FABT-0630
FABT-0810
FABT-0812
FABT-0815
FABT-0820
FABT-0825
FABT-0830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

7.89 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

7.89 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

7.89 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

6.85 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

9.20 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

8.15 €

10 13 Arbeitstage 104300.7

8.15 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

8.15 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

8.15 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

7.13 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

9.45 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

8.40 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

8.40 €

10 13 Arbeitstage 106101

8.40 €

10 13 Arbeitstage 106121

8.40 €

10 13 Arbeitstage 106151

7.38 €

10 13 Arbeitstage 106201

9.96 €

10 13 Arbeitstage 106251

8.93 €

10 13 Arbeitstage 106301

10.24 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

10.24 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

10.24 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

9.20 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

12.31 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

11.27 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Flachkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PFA Farbe Halbdurchsichtig milchweiß

Technischer Support