Zylinderschrauben / PCC / Innensechskant / PC

Zylinderschrauben / PCC / Innensechskant / PC
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCC-0306
PCC-0308
PCC-0310
PCC-0312
PCC-0315
PCC-0320
PCC-0325
PCC-0406
PCC-0408
PCC-0410
PCC-0412
PCC-0415
PCC-0420
PCC-0425
PCC-0510
PCC-0512
PCC-0515
PCC-0520
PCC-0525
PCC-0530
PCC-0535
PCC-0610
PCC-0615
PCC-0620
PCC-0625
PCC-0630
PCC-0635
PCC-0640
PCC-0810
PCC-0815
PCC-0820
PCC-0825
PCC-0830
PCC-0835
PCC-0840
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

2.88 €

1 6 Arbeitstage 10360.5

0.45 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

3.09 €

1 6 Arbeitstage 103100.5

0.45 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

0.61 €

10 14 Arbeitstage 103150.5

0.61 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

0.65 €

10 13 Arbeitstage 103250.5

0.45 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

3.09 €

1 6 Arbeitstage 10480.7

0.34 €

0.17 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.7

0.53 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.65 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

0.73 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

0.78 €

10 12 Arbeitstage 104250.7

0.38 €

0.18 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

105100.8

0.40 €

0.19 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

105120.8

0.61 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

0.78 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.98 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

1.20 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

2.09 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

0.61 €

10 13 Arbeitstage 106101

1.07 €

10 13 Arbeitstage 106151

1.15 €

10 13 Arbeitstage 106201

1.35 €

10 13 Arbeitstage 106251

1.57 €

10 13 Arbeitstage 106301

1.67 €

10 13 Arbeitstage 106351

1.88 €

10 13 Arbeitstage 106401

1.10 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

1.45 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

1.60 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

1.65 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

1.85 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

2.07 €

10 13 Arbeitstage 108351.25

2.15 €

10 13 Arbeitstage 108401.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PC Farbe Transparenz

Technischer Support