Flachkopfschrauben / PECL / PEEK / Innensechskant

Flachkopfschrauben / PECL / PEEK / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Flachkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 40 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PECL-0306
PECL-0308
PECL-0310
PECL-0312
PECL-0316
PECL-0320
PECL-0406
PECL-0408
PECL-0410
PECL-0412
PECL-0416
PECL-0420
PECL-0425
PECL-0506
PECL-0508
PECL-0510
PECL-0512
PECL-0516
PECL-0520
PECL-0525
PECL-0530
PECL-0610
PECL-0612
PECL-0616
PECL-0620
PECL-0625
PECL-0630
PECL-0640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.15 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

1.15 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

1.21 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

1.26 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

1.84 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

2.16 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

1.63 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

1.67 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.73 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.95 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

2.29 €

10 13 Arbeitstage 104160.7

2.40 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

3.28 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

2.71 €

10 13 Arbeitstage 10560.8

2.71 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

2.71 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

3.28 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

3.53 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

4.11 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

4.67 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

6.40 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

5.57 €

10 13 Arbeitstage 106101

5.57 €

10 13 Arbeitstage 106121

5.57 €

10 13 Arbeitstage 106161

6.40 €

10 13 Arbeitstage 106201

8.40 €

10 13 Arbeitstage 106251

9.55 €

10 13 Arbeitstage 106301

9.82 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support