Sechskantschrauben (PP) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Sechskantschrauben (PP) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PP / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 30 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / Bolzen / [Material] PP (Polypropylen) / [Farbe] Transluzent / [UL-Norm] UL94-HB (Werkstoffe) / PTFE-Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-O (Werkstoffe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPBT-0410-T
PPBT-0412-T
PPBT-0415-T
PPBT-0420-T
PPBT-0425-T
PPBT-0510-T
PPBT-0512-T
PPBT-0515-T
PPBT-0520-T
PPBT-0525-T
PPBT-0530-T
PPBT-0610-T
PPBT-0615-T
PPBT-0620-T
PPBT-0625-T
PPBT-0630-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.01 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.09 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.14 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.21 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.34 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.04 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.21 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.29 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

1.38 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

1.46 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

1.63 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

1.14 €

10 13 Arbeitstage 106101

1.40 €

10 13 Arbeitstage 106151

1.48 €

10 13 Arbeitstage 106201

1.65 €

10 13 Arbeitstage 106251

1.90 €

10 13 Arbeitstage 106301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PP Farbe Halbtransparent

Technischer Support