Sechskantschrauben / PVDF / PVBT

Sechskantschrauben / PVDF / PVBT

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVBT-0410
PVBT-0415
PVBT-0420
PVBT-0425
PVBT-0510
PVBT-0512
PVBT-0515
PVBT-0520
PVBT-0525
PVBT-0530
PVBT-0535
PVBT-0610
PVBT-0612
PVBT-0615
PVBT-0620
PVBT-0625
PVBT-0630
PVBT-0635
PVBT-0640
PVBT-0810
PVBT-0812
PVBT-0815
PVBT-0820
PVBT-0825
PVBT-0830
PVBT-0835
PVBT-0840
PVBT-1020
PVBT-1025
PVBT-1030
PVBT-1035
PVBT-1040
PVBT-1220
PVBT-1225
PVBT-1230
PVBT-1235
PVBT-1240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

2.51 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

2.60 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

2.71 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

3.13 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

2.82 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

2.97 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

3.02 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

3.22 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

3.44 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

3.59 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

3.80 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

3.28 €

10 13 Arbeitstage 106101

3.50 €

10 13 Arbeitstage 106121

3.53 €

10 13 Arbeitstage 106151

3.80 €

10 13 Arbeitstage 106201

4.05 €

10 13 Arbeitstage 106251

4.33 €

10 13 Arbeitstage 106301

4.58 €

10 13 Arbeitstage 106351

4.78 €

10 13 Arbeitstage 106401

5.98 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

5.98 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

5.98 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

5.98 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

5.98 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

6.96 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

6.96 €

10 13 Arbeitstage 108351.25

6.96 €

10 13 Arbeitstage 108401.25

5.98 €

10 13 Arbeitstage 1010201.5

5.98 €

10 13 Arbeitstage 1010251.5

6.96 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5

6.96 €

10 13 Arbeitstage 1010351.5

7.47 €

10 13 Arbeitstage 1010401.5

9.55 €

10 13 Arbeitstage 1012201.75

10.02 €

10 13 Arbeitstage 1012251.75

10.55 €

10 13 Arbeitstage 1012301.75

12.40 €

10 13 Arbeitstage 1012351.75

13.45 €

10 13 Arbeitstage 1012401.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support