Zylinderschrauben / TE / Schlitz / PTFE

Zylinderschrauben / TE / Schlitz / PTFE
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PTFE / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] hochfest / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff (hochfest). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C Nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 Equiv. (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE-0306
TE-0308
TE-0310
TE-0312
TE-0315
TE-0318
TE-0320
TE-0408
TE-0410
TE-0412
TE-0415
TE-0420
TE-0510
TE-0512
TE-0515
TE-0520
TE-0525
TE-0530
TE-0612
TE-0615
TE-0620
TE-0625
TE-0630
TE-0635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

7.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.05 €

10 12 Arbeitstage 10380.5Box/Packung

4.78 €

10 12 Arbeitstage 103100.5Box/Packung

5.40 €

10 12 Arbeitstage 103120.5Box/Packung

8.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103150.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.44 €

10 12 Arbeitstage 103180.5Box/Packung

6.75 €

10 12 Arbeitstage 103200.5Box/Packung

5.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.17 €

10 12 Arbeitstage 104100.7Box/Packung

6.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104150.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.45 €

10 12 Arbeitstage 105100.8Box/Packung

4.53 €

10 12 Arbeitstage 105120.8Box/Packung

5.89 €

1 6 Arbeitstage 105150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

5.76 €

10 12 Arbeitstage 105200.8Box/Packung

9.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105300.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.61 €

10 12 Arbeitstage 106121Box/Packung

7.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.46 €

10 12 Arbeitstage 106251Box/Packung

6.91 €

10 12 Arbeitstage 106301Box/Packung

12.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106351Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flach Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Flachkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit / Hochfeste Ausführung / elektrische Isolierung Kunststoff PTFE
Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support