Zylinderschrauben / FC-E / Stahl / chromatiert / Innensechskant (Teilenummern)

Zylinderschrauben / FC-E / Stahl / chromatiert / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 3 - 12 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-0203E
FC-0204E
FC-0205E
FC-0206E
FC-0208E
FC-0210E
FC-0212E
FC-0304E
FC-0305E
FC-0306E
FC-0308E
FC-0310E
FC-0312E
FC-0406E
FC-0408E
FC-0410E
FC-0412E
FC-2603E
FC-2604E
FC-2605E
FC-2606E
FC-2608E
FC-2610E
FC-2612E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.53 €

50 Verfügbar 12 Arbeitstage 10230.4

0.45 €

50 Verfügbar 12 Arbeitstage 10240.4

0.45 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10250.4

0.45 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10260.4

0.45 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10280.4

0.29 €

0.13 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

102100.4

0.45 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102120.4

0.22 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10340.5

0.22 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10350.5

0.22 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10360.5

0.22 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10380.5

0.23 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 103100.5

0.23 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 103120.5

0.26 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10460.7

0.28 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 10480.7

0.28 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 104100.7

0.30 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 104120.7

0.51 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.630.45

0.42 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.640.45

0.42 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.650.45

0.42 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.660.45

0.42 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.680.45

0.42 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.6100.45

0.42 €

50 Verfügbar 13 Arbeitstage 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support