Sechskantschrauben / Aluminium / eloxiert / ALBT-BE

Sechskantschrauben / Aluminium / eloxiert / ALBT-BE

Konfigurierbar in [Nenngröße] 3 / [Material] Aluminium




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Aluminium. Sie sind in den Größen 3 vorhanden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3 / [Material] Bleifreies, spanloses Aluminium (CB156)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALBT-0306BE
ALBT-0306E
ALBT-0308BE
ALBT-0308E
ALBT-0310BE
ALBT-0310E
ALBT-0312BE
ALBT-0312E
ALBT-0315BE
ALBT-0315E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Reinigungsmethode

1.32 €

10 13 Arbeitstage 106Schwarz eloxiertes Aluminium-

0.54 €

10 13 Arbeitstage 106NABeizen

1.34 €

10 13 Arbeitstage 108Schwarz eloxiertes Aluminium-

0.59 €

10 13 Arbeitstage 108NABeizen

1.40 €

10 13 Arbeitstage 1010Schwarz eloxiertes Aluminium-

0.65 €

10 13 Arbeitstage 1010NABeizen

1.53 €

10 13 Arbeitstage 1012Schwarz eloxiertes Aluminium-

0.78 €

10 13 Arbeitstage 1012NABeizen

1.59 €

10 13 Arbeitstage 1015Schwarz eloxiertes Aluminium-

0.84 €

10 13 Arbeitstage 1015NABeizen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 3 Werkstoff Aluminium
Montagebohrung, Form NA Abstand(mm) 0.5 Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support