Distanzhülsen / CE-N / Messing / vernickelt

Distanzhülsen / CE-N / Messing / vernickelt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE-2003N
CE-2012N
CE-2620N
CE-303N
CE-310N
CE-318N
CE-420N
CE-504N
CE-510N
CE-608N
CE-610N
CE-615N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)

0.28 €

50 6 Arbeitstage 1042.23

0.27 €

0.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1042.212

0.39 €

50 20 Arbeitstage 1052.720

0.26 €

50 20 Arbeitstage 1063.23

0.33 €

50 20 Arbeitstage 1063.210

0.40 €

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.218

0.51 €

50 20 Arbeitstage 1084.220

0.31 €

50 20 Arbeitstage 1085.34

0.47 €

50 6 Arbeitstage 1085.310

0.59 €

50 20 Arbeitstage 10106.38

0.64 €

50 20 Arbeitstage 10106.310

0.84 €

50 20 Arbeitstage 10106.315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung - Innendurchmesser Gerade Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Toleranz - Außendurchmesser Keine Angaben Toleranz - Innendurchmesser +/- 0,15
Toleranz - Dicke / Länge +/- 0,1 Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich Werkstoffangaben Bleifreies Messing Automatenqualität (Bismut-Basis)
Angaben zur Oberflächenbehandlung Vernickelt (Ni)

Technischer Support