Rosettenscheiben / DRW-□ / Duracon

Rosettenscheiben / DRW-□ / Duracon

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] POM (Polyacetal: Duracon)




Diese Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Unterstützte Schrauben-Nenndurchmesser (M)] 3, 4, 5 / [Material] Duracon (POM) / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 110°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRW-03
DRW-03B
DRW-04
DRW-04B
DRW-05
DRW-05B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(φ)

0.59 €

50 13 Arbeitstage 103.32.3Box/Paket9

0.54 €

50 20 Arbeitstage 103.32.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)9

0.65 €

50 13 Arbeitstage 104.53Box/Paket11

0.70 €

50 13 Arbeitstage 104.53Box/Paket11

0.95 €

50 13 Arbeitstage 105.53.5Box/Paket14

0.98 €

50 13 Arbeitstage 105.53.5Box/Paket14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheibe, Rosette Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Werkstoff, Kunststoff POM (Polyacetal: Duracon) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support