Kunststoff-Scheiben / EE-0000-00R / 105°C, UL94-HB / Fasserstoff / rot, weiß

Kunststoff-Scheiben / EE-0000-00R / 105°C, UL94-HB / Fasserstoff / rot, weiß
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Keine




Wenn Sie eine hochwertige Fiber-Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Keine. Die Fiber-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] Faser / [Farbe] Rot / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 105°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EE-0245-35R
EE-0260-35R
EE-0306-05R
EE-0308-05R
EE-0408-05R
EE-0410-08R
EE-0410-16R
EE-0510-08R
EE-0512-08R
EE-0611-08R
EE-0613-10R
EE-0816-12R
EE-0818-16R
EE-2650-05R
EE-2660-05R
EE-2675-05R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(φ)

0.17 €

50 12 Arbeitstage 1020.35Box/Paket4.5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 1020.35Box/Paket6

0.11 €

0.04 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.5Box/Paket6

0.17 €

50 12 Arbeitstage 1030.5Box/Paket8

0.17 €

50 12 Arbeitstage 1040.5Box/Paket8

0.17 €

50 12 Arbeitstage 1040.8Box/Paket10

0.11 €

0.04 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041.6Box/Paket10

0.12 €

0.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10

0.11 €

0.04 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.8Box/Paket12

0.17 €

50 15 Arbeitstage 1060.8Box/Paket11.5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 1061Box/Paket13

0.22 €

50 12 Arbeitstage 1081.2Box/Paket16

0.22 €

50 12 Arbeitstage 1081.6Box/Paket18

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.60.5Box/Paket5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.60.5Box/Paket6

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.60.5Box/Paket7.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Oberflächenbehandlung NA
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support