Kunststoff-Scheiben / KK-0000-00 / Kapton

Kunststoff-Scheiben / KK-0000-00 / Kapton
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PI (Polyimid) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Kapton-Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Kapton-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.2, 6.2, 8.2, 10.2, 12.2 / [Material] Polyiminner Film Kapton / [Farbe] Braun (Transluzent) / [Betriebstemperatur] -269°C bis 400°C / [UL Standard] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK-0305-01
KK-0465-01
KK-0508-01
KK-0609-01
KK-0812-01
KK-1015-01
KK-1218-01
KK-3606-01
KK-4607-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.26 €

50 13 Arbeitstage 103.15.4

0.26 €

50 13 Arbeitstage 104.16.5

0.28 €

50 13 Arbeitstage 105.28

0.33 €

50 13 Arbeitstage 106.29.5

0.45 €

50 13 Arbeitstage 108.212

0.48 €

50 13 Arbeitstage 1010.215

0.53 €

50 13 Arbeitstage 1012.218

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103.66

0.18 €

0.10 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

104.67.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Dicke t(mm) 0.125 Verkaufseinheit Box/Paket
Werkstoff, Kunststoff PI (Polyimid) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support