Kunststoff-Scheiben / LLC-0000-00 / geschlitzt / Polyslider (Teilenummern)

Kunststoff-Scheiben / LLC-0000-00 / geschlitzt / Polyslider

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyslider / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie einen hochwertigen Polyslider-Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Der Polyslider-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 1,3/1,8/2,2/2,8/3,8/4,8/6,0/7,0/8,0 / [Material] Poly Slinner r / [Farbe] Schwarz / [Hitzebeständige Temperatur] 1,82 MPa: 65°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LLC-0204-02
LLC-0204-05
LLC-0205-02
LLC-0205-05
LLC-0235-02
LLC-0235-05
LLC-0306-02
LLC-0306-05
LLC-0307-02
LLC-0307-05
LLC-0407-02
LLC-0407-05
LLC-0408-02
LLC-0408-05
LLC-0465-02
LLC-0465-05
LLC-0507-02
LLC-0507-05
LLC-0508-02
LLC-0508-05
LLC-0509-02
LLC-0509-05
LLC-0695-05
LLC-0711-05
LLC-0812-05
LLC-1603-02
LLC-1603-05
LLC-1604-02
LLC-1604-05
LLC-1635-02
LLC-1635-05
LLC-2504-02
LLC-2504-05
LLC-2505-02
LLC-2505-05
LLC-2506-02
LLC-2506-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(φ)

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.25Box/Paket4

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.5Box/Paket4

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.25Box/Paket5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.5Box/Paket5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.25Box/Paket3.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.5Box/Paket3.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.25Box/Paket6

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.5Box/Paket6

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.25Box/Paket7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.5Box/Paket7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.10.25Box/Paket7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.10.5Box/Paket7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.10.25Box/Paket8

0.17 €

50 12 Arbeitstage 104.10.5Box/Paket8

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.10.25Box/Paket6.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.10.5Box/Paket6.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1050.25Box/Paket7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1050.5Box/Paket7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1050.25Box/Paket8

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1050.5Box/Paket8

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1050.25Box/Paket9

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1050.5Box/Paket9

0.20 €

50 13 Arbeitstage 106.20.5Box/Paket9.5

0.20 €

50 13 Arbeitstage 107.10.5Box/Paket11

0.20 €

50 13 Arbeitstage 108.20.5Box/Paket12

0.17 €

50 13 Arbeitstage 101.60.25Box/Paket3

0.17 €

50 13 Arbeitstage 101.60.5Box/Paket3

0.17 €

50 13 Arbeitstage 101.60.25Box/Paket4

0.17 €

50 13 Arbeitstage 101.60.5Box/Paket4

0.16 €

50 20 Arbeitstage 101.60.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 101.60.5Box/Paket3.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.25Box/Paket4

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.5Box/Paket4

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.25Box/Paket5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.5Box/Paket5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.25Box/Paket6

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.5Box/Paket6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Werkstoff, Kunststoff Polyslider Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support