Kunststoff-Scheiben / NN-0000-00M / 75°C, UL94 V-2 / Nylon 66

Kunststoff-Scheiben / NN-0000-00M / 75°C, UL94 V-2 / Nylon 66
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6)




Diese 66-Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die 66-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.0, 5.1, 5.2, 5.4, 6.0, 6.4, 6.5, 6.7, 7.0, 7.1, 7.9, 8.0, 8.2, 10.0, 10.3, 11.0, 11.4, 11.5, 13.0, 14.4, 17.8, 19.1, 40.0 / [Material] Nylon 66 (PA66) / [Farbe] Transluzent / [Hitzeverformungstemperatur] 1.82 MPa: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN-0245-08M
NN-1015-50M
NN-1016-08M
NN-1016-15M
NN-1020-30M
NN-1114-10M
NN-1116-32M
NN-1119-16M
NN-1323-20M
NN-1419-32M
NN-1720-13M
NN-1921-05M
NN-1942-05M
NN-2088-15M
NN-2145-08M
NN-2145-09M
NN-2145-12M
NN-2145-17M
NN-2150-10M
NN-2150-20M
NN-2237-10M
NN-2237-12M
NN-2360-08M
NN-2364-25M
NN-2540-05M
NN-2545-05M
NN-2550-11M
NN-2560-05M
NN-2590-10M
NN-2760-30M
NN-2960-24M
NN-3060-15M
NN-3070-08M
NN-3070-10M
NN-3150-10M
NN-3160-05M
NN-3160-20M
NN-3160-34M
NN-3170-05M
NN-3180-05M
NN-3180-08M
NN-3180-10M
NN-3180-15M
NN-3180-20M
NN-3250-05M
NN-3260-10M
NN-3260-17M
NN-3365-09NM
NN-3370-20M
NN-3511-40M
NN-3575-05M
NN-3680-08M
NN-3680-25M
NN-3756-03M
NN-3771-05M
NN-3860-10M
NN-3860-15M
NN-3865-05M
NN-4045-15M
NN-4065-17M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1020.84.5

0.22 €

50 13 Arbeitstage 1010.3515

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10100.816

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10101.516

0.23 €

50 13 Arbeitstage 1010320.7

0.20 €

50 12 Arbeitstage 1011.5114.7

0.22 €

50 13 Arbeitstage 1011.43.216

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10111.619

0.23 €

50 12 Arbeitstage 1013223

0.22 €

50 13 Arbeitstage 1014.43.219.1

0.23 €

50 12 Arbeitstage 1017.81.320.2

0.23 €

50 13 Arbeitstage 1019.10.521.8

0.17 €

50 13 Arbeitstage 101.90.54.2

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1021.58.8

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.10.84.5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.10.94.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.11.24.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.11.74.5

0.11 €

0.08 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.115

0.20 €

50 13 Arbeitstage 102.125

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.213.7

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.21.23.7

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.30.86

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.32.56.4

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.54

0.11 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.50.54.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.51.15

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.50.56

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.519

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.736

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.92.46

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1031.56

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1030.87

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10317

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.115

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.56

0.20 €

50 13 Arbeitstage 103.126

0.20 €

50 13 Arbeitstage 103.13.46

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.57

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.58

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.10.88

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.118

0.11 €

0.08 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.11.58

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.128

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.55

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.216

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.21.46

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.30.96.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.327

0.20 €

50 13 Arbeitstage 103.5411.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.50.57.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.60.88

0.20 €

50 13 Arbeitstage 103.62.58

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.70.35.6

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.70.57.1

0.11 €

0.08 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.816

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.81.56

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.80.56.5

0.29 €

0.20 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

10401.545.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 1041.76.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support