Kunststoff-Scheiben / PCW-0000-00 / 75°C, UL94 V-2 / PC / transparent

Kunststoff-Scheiben / PCW-0000-00 / 75°C, UL94 V-2 / PC / transparent
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PC (Polykarbonat) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie eine neue Polycarbonat-Unterlegscheibe? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Polycarbonat-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 2,2/2,7/2,8/3,2/3,3/4,2/4,3/4,5/5,2/5,3/5,6/6,3/6,5/8,5/10,5/13,0 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCW-0204-02
PCW-0204-03
PCW-0204-05
PCW-0204-08
PCW-0205-03
PCW-0205-05
PCW-0205-08
PCW-0205-10
PCW-0255-03
PCW-0255-05
PCW-0255-08
PCW-0255-10
PCW-0306-02
PCW-0306-03
PCW-0306-05
PCW-0306-08
PCW-0307-02
PCW-0307-03
PCW-0307-05
PCW-0307-08
PCW-0308-02
PCW-0308-03
PCW-0308-05
PCW-0308-08
PCW-0309-03
PCW-0309-05
PCW-0309-08
PCW-0309-10
PCW-0310-02
PCW-0310-03
PCW-0310-05
PCW-0310-08
PCW-0365-02
PCW-0365-03
PCW-0365-05
PCW-0365-08
PCW-0407-03
PCW-0407-05
PCW-0407-08
PCW-0407-10
PCW-0408-02
PCW-0408-08
PCW-0409-02
PCW-0409-03
PCW-0409-05
PCW-0409-08
PCW-0410-02
PCW-0410-03
PCW-0410-05
PCW-0410-08
PCW-0411-03
PCW-0411-05
PCW-0411-08
PCW-0411-10
PCW-0412-03
PCW-0412-05
PCW-0412-08
PCW-0412-10
PCW-0509-02
PCW-0509-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.24

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.34

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.54

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.84

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.35

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.55

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.85

0.22 €

50 13 Arbeitstage 102.215

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.35.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.55.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.20.85.5

0.22 €

50 13 Arbeitstage 102.215.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.30.26

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.30.36

0.17 €

50 12 Arbeitstage 103.30.56

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.30.86

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.27

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.37

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.57

0.20 €

50 13 Arbeitstage 103.20.87

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.28

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.38

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.58

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.88

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.39

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.59

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.89

0.26 €

50 13 Arbeitstage 103.219

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.210

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.310

0.20 €

50 13 Arbeitstage 103.20.510

0.22 €

50 13 Arbeitstage 103.20.810

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.26.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.36.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.56.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.20.86.5

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.20.37

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.20.57

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.20.87

0.23 €

50 13 Arbeitstage 104.217

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.50.28

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.50.88

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.30.29

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.30.39

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.30.59

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.30.89

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.50.210

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.50.310

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.50.510

0.17 €

50 13 Arbeitstage 104.50.810

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.20.311

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.20.511

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.20.811

0.26 €

50 13 Arbeitstage 104.2111

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.50.312

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.50.512

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.50.812

0.28 €

50 13 Arbeitstage 104.5112

0.17 €

50 13 Arbeitstage 105.30.29

0.17 €

50 13 Arbeitstage 105.30.39

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff PC (Polykarbonat)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support