Kunststoff-Scheiben / PCWS-0000-00 / 130°C, UL94 V-2, unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / PC

Kunststoff-Scheiben / PCWS-0000-00 / 130°C, UL94 V-2, unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / PC

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PC (Polykarbonat) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Polycarbonat-Unterlegscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Polycarbonat-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Unterstützte Schrauben-Nenndurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCWS-0308-05
PCWS-0410-08
PCWS-0512-08
PCWS-0613-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.17 €

50 13 Arbeitstage 102.80.58

0.17 €

50 13 Arbeitstage 103.650.810

0.20 €

50 13 Arbeitstage 104.60.812

0.22 €

50 13 Arbeitstage 105.5113

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheiben-Set Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff PC (Polykarbonat)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support