Kunststoff-Scheiben / PSW-0000-00 / 260°C, UL94V-0 / PPS 40%GF

Kunststoff-Scheiben / PSW-0000-00 / 260°C, UL94V-0 / PPS 40%GF

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PPS (Polyphenylensulfid) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese PPS-Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die PPS-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 3,2, 4,3, 5,3, 6,4, 8,4, 10,5, 13,0 / [Material] PPS (Polyphenylensulfon) 40% glasfasergefüllt / [Farbe] Hellbraun / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSW-0307-05
PSW-0409-08
PSW-0510-10
PSW-0612-16
PSW-0817-16
PSW-1021-20
PSW-1324-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.48 €

50 13 Arbeitstage 103.20.57

0.53 €

50 13 Arbeitstage 104.30.89

0.59 €

50 13 Arbeitstage 105.3110

0.64 €

50 13 Arbeitstage 106.41.612.5

1.46 €

50 13 Arbeitstage 108.41.617

1.67 €

50 13 Arbeitstage 1010.5221

2.40 €

50 13 Arbeitstage 10132.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff PPS (Polyphenylensulfid)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support