Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PTFE (Polytetrafluorethylen: fluoropolymer) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
[Innendurchmesser] 2,2, 3,3, 3,2, 4,5, 5,5 / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 240°C nicht brennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TT-0242-01 |
TT-0242-02 |
TT-0306-01 |
TT-0306-02 |
TT-0308-01 |
TT-0308-02 |
TT-0408-01 |
TT-0408-02 |
TT-0512-01 |
TT-0512-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke t (mm) | Verkaufseinheit | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.1 | Box/Paket | 4.2 | |
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.2 | Box/Paket | 4.2 | ||
5.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.3 | 0.1 | Box/Paket | 6 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.3 | 0.2 | Box/Paket | 6 | |
0.24 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.1 | Box/Paket | 8 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.2 | Box/Paket | 8 | ||
1.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 0.1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 8 | |
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 0.2 | Box/Paket | 8 | ||
0.25 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 0.1 | Box/Paket | 12 | ||
1.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 12 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Werkstoff, Kunststoff | PTFE (Ethylen-Tetrafluorid: fluoropolymer) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke t(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften