Mini-Biteinsatz Messing / HMIB-Z

Mini-Biteinsatz Messing / HMIB-Z

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] Messing / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie einen hochwertigen Mini-Biteinsatz suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Leichtmetall. Der Mini-Biteinsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMIB-142530Z
HMIB-162530Z
HMIB-172530Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Werkstoff Einzelheiten

2.31 €

1 5 Arbeitstage 101.42DMessing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.39 €

50 12 Arbeitstage 101.62DMessing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

2.31 €

1 5 Arbeitstage 101.71,5DMessing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Leichtmetall Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Standard
Betriebsumgebung Fertigungsanlage Verkaufseinheit Box/Packung Länge (nach Einführung) 3
Werkstoff Einzelheiten Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

Technischer Support