Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / Einheitliches Regelgewinde (UNC)
[Gewinde (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/#4/#6/#8 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent/Weiß (M10- und M12-Außendurchmesser mit einem "W" am Ende der Teilenummer sind weiß) / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PCNT-02 |
PCNT-03 |
PCNT-04 |
PCNT-05 |
PCNT-06 |
PCNT-08 |
PCNT-10 |
PCNT-10W-W |
PCNT-12 |
PCNT-12W-W |
PCNT-26 |
PCNT-440 |
PCNT-632 |
PCNT-832 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Gewindeart | Nenngröße Schraube (Zoll) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 10 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 2 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
5.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.22 € | 10 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.28 € | 10 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.28 € | 10 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.33 € | 10 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.73 € | 10 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.36 € | 50 | 16 Arbeitstage | 10 | 10 | Metrisches Regelgewinde | - | Weiß | ||
1.10 € | 10 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.84 € | 50 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | Metrisches Regelgewinde | - | Weiß | |
0.64 € | 10 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | Metrisches Regelgewinde | - | Transparenz | |
0.86 € | 10 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | - | UNC Regelgewinde | Nr. 4 | Transparenz | |
0.89 € | 10 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | - | UNC Regelgewinde | Nr. 6 | Transparenz | |
0.92 € | 10 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | - | UNC Regelgewinde | Nr. 8 | Transparenz |
Loading...
Grundform | Sechskantmutter | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Box/Packung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA |
Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Gewindeart
Nenngröße Schraube (Zoll)
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften