Druckniete aus Nylon / NP-0000

Druckniete aus Nylon / NP-0000
  • Mengenrabatt

Benötigen Sie Druckniete? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Druckniete in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Lochdurchmesser] 2,1/2,7, 3,1, 3,6, 4,1/5,1/6,1 / [Material] Nylon 66 / [Wärmeformbeständigkeit] 1,80 MPa: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Werkstoffe) / Ein einfaches Befestigungselement, bei dem der Kopf gedrückt wird, um die Schenkel zu erweitern, zur Befestigung von Paneelen usw. / Im Gegensatz zu konventionellen Schraubbefestigungen kann der Kopf aufgrund seines kleineren Durchmessers zur Befestigung einfach in Platten usw. gedrückt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NP-2040
NP-2040W
NP-2050
NP-2050W
NP-2060
NP-2060W
NP-2632
NP-2632W
NP-2642
NP-2642W
NP-2648
NP-2648W
NP-2655
NP-2655W
NP-3010
NP-3013
NP-3013W
NP-3015
NP-3015W
NP-3018
NP-3018W
NP-3036
NP-3036W
NP-3045
NP-3045W
NP-3055
NP-3055W
NP-3065
NP-3065W
NP-3075
NP-3075W
NP-3081
NP-3081W
NP-3091
NP-3091W
NP-3545
NP-3545W
NP-3550
NP-3550W
NP-3555
NP-3555W
NP-3570
NP-3570W
NP-4010
NP-4010W
NP-4011
NP-4011W
NP-4012
NP-4012W
NP-4050
NP-4050W
NP-4060
NP-4060W
NP-4070
NP-4070W
NP-4080
NP-4080W
NP-5046
NP-5046W
NP-5055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser
(φ)
Plattendicke
(mm)

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.12.0-3.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.12.0-3.0

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.12.5-3.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.12.5-3.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.13.5-4.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.13.5-4.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.71.0-2.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.71.0-2.0

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.72.0-3.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.72.0-3.0

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.72.5-3.4

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.72.5-3.4

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.73.0-4.3

0.23 €

50 12 Arbeitstage 102.73.0-4.3

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.17.5-8.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.110.0-11.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.110.0-11.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.111.5-13.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.111.5-13.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.115.0-16.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.115.0-16.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 103.11.0-2.0

7.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.11.0-2.0

2.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.12.0-3.2

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.12.0-3.2

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.13.0-4.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.13.0-4.0

0.22 €

50 12 Arbeitstage 103.14.0-5.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.14.0-5.0

0.22 €

50 12 Arbeitstage 103.15.0-6.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.15.0-6.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.15.5-6.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.15.5-6.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.16.5-7.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.16.5-7.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.62.0-3.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.62.0-3.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.62.5-3.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.62.5-3.5

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.63.0-4.0

0.23 €

50 12 Arbeitstage 103.63.0-4.0

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103.64.5-5.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 103.64.5-5.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.17.5-8.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.17.5-8.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.17.5-8.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.17.5-8.5

2.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.19.5-10.5

0.30 €

50 12 Arbeitstage 104.19.5-10.5

2.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.12.5-3.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 104.12.5-3.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 104.13.5-4.5

0.26 €

50 12 Arbeitstage 104.13.5-4.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.14.5-5.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.14.5-5.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.15.5-6.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 104.15.5-6.5

0.33 €

50 12 Arbeitstage 105.11.5-2.5

0.33 €

50 12 Arbeitstage 105.11.5-2.5

0.33 €

50 12 Arbeitstage 105.12.5-3.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66

Technischer Support