Hitzebeständige Druckniete aus Nylon / NP46-0000

Hitzebeständige Druckniete aus Nylon / NP46-0000

Wenn Sie Druckniete suchen, empfehlen wir Ihnen Druckniete von HIROSUGI-KEIKI. Druckniete in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Lochdurchmesser] 2,7, 3,1, 3,6, 4,1 / [Material] 46 Nylon / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,80 MPa: 190°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien) / Ein einfaches Befestigungselement, bei dem der Kopf gedrückt wird, um die Schenkel zu erweitern, zur Befestigung von Paneelen usw. / Im Gegensatz zu konventionellen Schraubbefestigungen kann der Kopf aufgrund seines Durchmessers zur Befestigung einfach in die Platten usw. gedrückt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NP46-2642
NP46-2655
NP46-3010
NP46-3013
NP46-3045
NP46-3055
NP46-3065
NP46-3080
NP46-3090
NP46-3545
NP46-3555
NP46-3580
NP46-4050
NP46-4060
NP46-4080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser
(φ)
Plattendicke
(mm)

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.72.1-3.0

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102.73.4-4.3

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.17.5-8.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.110.0-11.0

2.36 €

1 5 Arbeitstage 103.12.0-3.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.12.5-4.0

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.14.0-5.0

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.15.5-6.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.16.5-7.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.62.0-3.5

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.63.2-4.1

0.28 €

50 12 Arbeitstage 103.65.7-6.6

0.30 €

50 12 Arbeitstage 104.12.0-3.5

0.30 €

50 12 Arbeitstage 104.13.5-4.5

0.33 €

50 12 Arbeitstage 104.15.5-6.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff 46 Nylon

Technischer Support